Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation

veröffentlicht : 20 Dec 2012

TDK-Lambda hat mehrere neue Reihen von nicht-isolierten Mini-DC/DC-Wandlern vorgestellt, die der 2. Generation der DOSA-Standards für PoL-Anwendungen (Point-of-Load) entsprechen.

mehr dazu

Robuste 1000 W-Netzteile mit Kontaktkühlung über Bodenplatte

veröffentlicht : 22 Nov 2012

TDK-Lambda hat mit dem CPFE1000F ein weiteres kontaktgekühltes Netzteil für hohe Leistungsanforderungen - Ausgangsleistung 1000 W -herausgebracht.

mehr dazu

Neu: Adapter-Netzteilreihe DT150-C

veröffentlicht : 16 Oct 2012

TDK-Lambda hat eine neue Reihe externer 150 W-Netzteile herausgebracht, die bereits die neuesten weltweiten Energieeffizienz-Anforderungen erfüllen.

mehr dazu

HFE2500: Kompakt, hot-swap-fähig, robust – bis zu 10 kW in 1 HE!

veröffentlicht : 15 Oct 2012

TDK-Lambda erweitert seine hot-swap-fähige 1HE-Frontend-Netzteil-Serie HFE um neue Modelle mit 2,5 kW Ausgangsleistung bei 12, 24 oder 48 V Ausgangsspannung am Einzelausgang.

mehr dazu

Öko-Netzteilreihe GWS bekommt Zuwachs

veröffentlicht : 15 Aug 2012

TDK-Lambda hat seine noch junge Öko-Netzteilreihe GWS um das GWS500 mit 500 W Ausgangsleistung erweitert.

mehr dazu

TDK-Lambda Power Supply Glossary on your Mobile

veröffentlicht : 31 May 2012

iPhone and Android Apps provide quick and easy mobile access to a growing library of power supply technology terms

mehr dazu

Neue programmierbare Labornetzteil-Serie Z+: Ein Drittel kleiner, höchst flexibel und 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 16 May 2012

Mit „Z+“ bringt TDK-Lambda eine neue Reihe programmierbarer Labornetzteile auf den Markt. Mit herausragenden Eigenschaften etwa bei Wirkungsgrad, Flexibilität und Zuverlässigkeit wurde die neue Reihe im 2 HE-Format für eine breite Palette an ATE- und OEM-Einsatzmöglichkeiten ausgelegt.

mehr dazu

Brandneue Tischnetzteile für Medizintechnik

veröffentlicht : 17 Apr 2012

TDK-Lambda setzt auf eine neue Reihe umweltfreundlicher Tischnetzteile mit Medizinzulassung.

mehr dazu

Neue 400 W-Digital-Netzteilreihe CFE400M: 94% Wirkungsgrad, BF-Medizinzulassung und konvektionsgekühlt

veröffentlicht : 16 Mar 2012

TDK-Lambda hat eine neue Generation von digital geregelten, hoch effizienten Einbaunetzteilen für Medizinanwendungen hat auf den Markt gebracht.

mehr dazu

Robuste 100 W-Quarterbrick-DC/DC-Wandler mit 24 V-Eingang für Bahnanwendungen

veröffentlicht : 13 Feb 2012

TDK-Lambda hat seine Bahn-DC/DC-Wandler- Reihe CN-A um eine Variante mit 24 V-Eingang erweitert.

mehr dazu

ZWS-BAF: Leiterplatten-Netzteile jetzt mit 100 W und 150 W

veröffentlicht : 17 Jan 2012

Bei der neuen Netzteilreihe ZWS-BAF konnte TDK-Lambda die Leistungsfähigkeit der Vorgängerserie ZWS-AF noch einmal deutlich verbessern.

mehr dazu

MWS -2x4 Zoll Kompaktnetzteile speziell für Medizinbereich

veröffentlicht : 19 Dec 2011

Für die steigende Nachfrage nach medizinischen Netzgeräten mit Einzelausgang im Leistungsbereich bis 65 W bringt TDK-Lambda die neue Open-Frame-Reihe MWS65 auf den Markt.

mehr dazu

Neues 200 W-Halfbrickmodul für leistungshungrige Bahnanwendungen

veröffentlicht : 25 Nov 2011

TDK-Lambda, Global Player in Sachen Stromversorgungen, hat im Rahmen seiner CN-A110-Serie ein DC/DC-Wandlermodul mit 200 W Ausgangsleistung und einem Weitbereichseingang für 60-160 V DC herausgebracht, das sich unter anderem an Bahnanwendungen mit höheren Leistungsanforderungen richtet.

mehr dazu

GWS - „Öko“-Netzteile mit 93% Wirkungsgrad

veröffentlicht : 25 Nov 2011

TDK-Lambda hat eine neue Serie von „Öko-Netzteilen“ auf den Markt gebracht, die den Energiesparvorgaben der Energy-Star- und der ErP-Richtlinie (Energy-related Products) entsprechen.

mehr dazu

50/75-W-Low-Cost-Einbaunetzteile mit 10 Jahren Lebensdauer

veröffentlicht : 19 Oct 2011

TDK-Lambda hat den Leistungsbereich seiner Einbaunetzteilreihe ZWS-BAF in den unteren Leistungsbereich hin ausgebaut.

mehr dazu

Kompaktnetzteile (40-65 W) speziell für den Medizinbereich

veröffentlicht : 19 Jul 2011

Speziell die Nachfrage nach kompakten Medizin-Netzteilen mit Einzelausgang im Leistungsbereich bis 65 W adressiert TDK-Lambda mit der neuen Reihe CSS65.

mehr dazu

Neue 400-W-Medizin-Netzteile (B und BF) mit Digitalsteuerung

veröffentlicht : 15 Jun 2011

Ein neues 400 W-Modell, EFE400M, erweitert die erfolgreiche, digital gesteuerte Medizin-Netzteil-Reihe EFE von TDK-Lambda.

mehr dazu

LS-Universalnetzteile jetzt mit Einzelausgang bis zu 200 W!

veröffentlicht : 26 May 2011

TDK-Lambda hat seine erfolgreiche Netzteilreihe LS zu höheren Leistungen hin ausgebaut: Nun decken die Universalnetzteile mit Einzelausgang das gesamte Leistungsspektrum zwischen 25 und 200 W ab.

mehr dazu

Neue isolierte 60 W-Kompaktmodelle mit Einzelausgang und Standardformat

veröffentlicht : 23 May 2011

TDK-Lambda hat seine DC/DC-Wandler-Reihe PXF um neue 60 W-Modelle mit 2:1-Eingang erweitert, die sich insbesondere für Anwendungen in Daten- und Telekommunikation sowie Gerätebau, Test- und Messwesen eignen.

mehr dazu

50/75-W-Low-Cost-Einbaunetzteile mit 10 Jahren Lebensdauer

veröffentlicht : 19 Apr 2011

TDK-Lambda hat den Leistungsbereich seiner Einbaunetzteilreihe ZWS-BAF erweitert.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP