Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:5

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Genesys-Labornetzteile (3 HE, 15 KW) jetzt auch mit Hochstromvarianten bei 30, 40 oder 50 V-Ausgang

veröffentlicht : 22 Jan 2016

Die TDK Corporation hat ihre programmierbare Labornetzteil-Reihe TDK-Lambda Genesys um drei neue Hochstrom-Modelle in der 15 kW-Klasse erweitert

mehr dazu

Compact 12A POL DC-DC converters have a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range

veröffentlicht : 14 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iCH series of 12A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters, featuring a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range

mehr dazu

Point of Load DC-DC converter delivers 20A from 5V and 12V bus voltages

veröffentlicht : 11 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iBH series of 80W, 20A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters, featuring a wide 0.7V to 5.5V output adjustment range

mehr dazu

Weitbereichs-DC-DC-Wandler: 30W im ein Quadratzoll

veröffentlicht : 14 Dec 2015

Unter der Bezeichnung CCG30 bringt TDK-Lambda neue 30W-DC-DC-Wandler in Briefmarkengröße auf den Markt.

mehr dazu

10A Board Mount EMC Filter Offers Exceptional Differential Mode Performance

veröffentlicht : 01 Dec 2015

TDK Corporation announces the introduction of the iDQ series of 10A, 48Vdc nominal EMC filter modules

mehr dazu

65W Medical External Power Supplies Have Class II Input

veröffentlicht : 25 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the DTM65-C8 series of medically certified 40-65W Class II external power supplies

mehr dazu

Medically Certified AC-DC External Power Supplies Deliver 165W

veröffentlicht : 19 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the DTM165 series of medically certified 165W external power supplies

mehr dazu

250W DC-DC converters have a wide 3.3V to 24V output adjustment range

veröffentlicht : 12 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the i6A series of 250W DC-DC converters, featuring a wide 3.3V to 24V output adjustment range

mehr dazu

350W convection cooled power supply is certified for both medical and ITE use

veröffentlicht : 02 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CUS350M series of AC-DC power supplies

mehr dazu

Compact, conduction cooled power supplies are rated at 1000W

veröffentlicht : 27 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CPFE1000FI series of conduction cooled AC-DC power supplies

mehr dazu

64% kleiner als der Vorgänger: Kosteneffiziente 75-W-Open frame-Netzteile mit 3fach-Ausgang & Medizinzulassung

veröffentlicht : 12 Oct 2015

Mit der neuen Baureihe CUT75 präsentiert TDK Lambda sehr kompakte, kostengünstige Open frame-Medizin-Netzteile mit Dreifachausgang und 75 W Ausgangsleistung.

mehr dazu

Medically Certified Low Power DC-DC Converters have 4:1 Input Range

veröffentlicht : 01 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the PXC-M series of 3W, 6W and 10W DC-DC converters

mehr dazu

Genesys 3U 15kW Programmable Power Supply Series Adds High Current 30, 40 and 50V Models

veröffentlicht : 23 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three new models to TDK-Lambda’s Genesys™ series of programmable DC power supplies

mehr dazu

HVDC Input Power Module Series Extended With Additional Output Voltages

veröffentlicht : 21 Sep 2015

TDK Corporation announces an extension to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

mehr dazu

DRF Premium-Hutschienen-Netzteilserie jetzt um Modelle mit ATEX und Marine-Zulassung erweitert

veröffentlicht : 14 Sep 2015

Die TDK Corporation hat seiner Hutschienennetzteilreihe DRF von TDK-Lambda weitere Modelle für Anwendungen in potentiellen Gefahrenzonen im mittleren Leistungsbereich hinzugefügt.

mehr dazu

120 to 480W DIN Rail Power Supplies Receive Hazardous Location and Marine Certifications

veröffentlicht : 08 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies

mehr dazu

Power-Briefmarken: PoL-DC-DC-Wandler mit PMBus

veröffentlicht : 18 Aug 2015

Die TDK Corporation präsentiert mit der TDK-Lambda iJB-Serie, 60 Ampere nicht isolierte SMT-DC-DC Wandler für Anwendungen mit hohem Strombedarf.

mehr dazu

Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Energiespeicher & Energie-Rückgewinnung

veröffentlicht : 16 Jul 2015

Die TDK Corporation hat einen bidirektionalen Wandler mit 2500W für Energiespeicher-Systeme mit wiederaufladbaren Batterien vorgestellt.

mehr dazu

300 W in Achtel-Brick-DC/DC-Wandler

veröffentlicht : 12 May 2015

Mit der iEH- Reihe bringt die TDK-Lambda neue DC/DC-Wandler mit 300 W Ausgangsleistung im 1/8-Brick-Format heraus.

mehr dazu

Neues 700 W-Fullbrick-Netzteil in der Reihe PFE-SA

veröffentlicht : 16 Apr 2015

Die Netzteilreihe PFE-SA wurde um ein neues Modell mit 700 W Ausgangsleistung im Fullbrick-Format erweitert.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP