Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:2

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

350W convection cooled power supply is certified for both medical and ITE use

veröffentlicht : 02 Nov 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CUS350M series of AC-DC power supplies

mehr dazu

Compact, conduction cooled power supplies are rated at 1000W

veröffentlicht : 27 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the CPFE1000FI series of conduction cooled AC-DC power supplies

mehr dazu

64% kleiner als der Vorgänger: Kosteneffiziente 75-W-Open frame-Netzteile mit 3fach-Ausgang & Medizinzulassung

veröffentlicht : 12 Oct 2015

Mit der neuen Baureihe CUT75 präsentiert TDK Lambda sehr kompakte, kostengünstige Open frame-Medizin-Netzteile mit Dreifachausgang und 75 W Ausgangsleistung.

mehr dazu

Medically Certified Low Power DC-DC Converters have 4:1 Input Range

veröffentlicht : 01 Oct 2015

TDK Corporation announces the introduction of the PXC-M series of 3W, 6W and 10W DC-DC converters

mehr dazu

Genesys 3U 15kW Programmable Power Supply Series Adds High Current 30, 40 and 50V Models

veröffentlicht : 23 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three new models to TDK-Lambda’s Genesys™ series of programmable DC power supplies

mehr dazu

HVDC Input Power Module Series Extended With Additional Output Voltages

veröffentlicht : 21 Sep 2015

TDK Corporation announces an extension to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

mehr dazu

DRF Premium-Hutschienen-Netzteilserie jetzt um Modelle mit ATEX und Marine-Zulassung erweitert

veröffentlicht : 14 Sep 2015

Die TDK Corporation hat seiner Hutschienennetzteilreihe DRF von TDK-Lambda weitere Modelle für Anwendungen in potentiellen Gefahrenzonen im mittleren Leistungsbereich hinzugefügt.

mehr dazu

120 to 480W DIN Rail Power Supplies Receive Hazardous Location and Marine Certifications

veröffentlicht : 08 Sep 2015

TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies

mehr dazu

Power-Briefmarken: PoL-DC-DC-Wandler mit PMBus

veröffentlicht : 18 Aug 2015

Die TDK Corporation präsentiert mit der TDK-Lambda iJB-Serie, 60 Ampere nicht isolierte SMT-DC-DC Wandler für Anwendungen mit hohem Strombedarf.

mehr dazu

Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Energiespeicher & Energie-Rückgewinnung

veröffentlicht : 16 Jul 2015

Die TDK Corporation hat einen bidirektionalen Wandler mit 2500W für Energiespeicher-Systeme mit wiederaufladbaren Batterien vorgestellt.

mehr dazu

300 W in Achtel-Brick-DC/DC-Wandler

veröffentlicht : 12 May 2015

Mit der iEH- Reihe bringt die TDK-Lambda neue DC/DC-Wandler mit 300 W Ausgangsleistung im 1/8-Brick-Format heraus.

mehr dazu

Neues 700 W-Fullbrick-Netzteil in der Reihe PFE-SA

veröffentlicht : 16 Apr 2015

Die Netzteilreihe PFE-SA wurde um ein neues Modell mit 700 W Ausgangsleistung im Fullbrick-Format erweitert.

mehr dazu

Verbesserte Spezifikationen - Standardrevisionsprozess der Genesys-Geräte-Familie abgeschlossen

veröffentlicht : 14 Apr 2015

TDK-Lambda unterzieht routinemäßig seine kompletten Geräte Serien einem Standardrevisionsprozess, dabei werden wesentliche technische Aspekte erneut gemessen und Erkenntnisse aus bereits realisierten Schaltkreisen berücksichtigt.

mehr dazu

2500W Bi-directional DC-DC Converter For Energy Storage and Recycling

veröffentlicht : 30 Mar 2015

TDK Corporation announces the introduction of TDK-Lambda’s EZA2500-32048 bi-directional converter suitable for energy storage systems with rechargeable batteries.

mehr dazu

Genesys series benefits from tighter specifications

veröffentlicht : 20 Mar 2015

Having product performance significantly better than the published specification seems like a very good idea, as it demonstrates the conservative ratings of the product.

mehr dazu

Kompakte 100 W-Medizin-Netzteile für Schutzklasse I und II

veröffentlicht : 18 Feb 2015

Mit dem ZMS100 hat TDK-Lambda eine neue Generation von Medizin-Netzteilen entwickelt, die im Leistungsbereich bis 100 W das optimale Verhältnis aus Kosten, Größe, Effizienz und Lebenserwartung bieten.

mehr dazu

Premium-Hutschienennetzgeräte mit hoher Leistungsdichte für mittleren Leistungsbedarf

veröffentlicht : 16 Jan 2015

Unter der Bezeichnung DRF präsentiert die TDK Corporation eine Reihe neuer Hutschienennetzteile von TDK-Lambda für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich (120, 240 und 480 W), die fortgeschrittene Steuermöglichkeiten bei kompakten Abmessungen und hohem Wirkungsgrad benötigen.

mehr dazu

RWS-B-Serie: Allrounder für langlebigen weltweiten Einsatz

veröffentlicht : 15 Dec 2014

Die TDK Corporation bringt eine neue Generation von kompakten Einbaunetzteilen von TDK-Lambda auf den Markt: Die Reihe RWS-B erscheint in fünf Leistungsklassen zwischen 50 und 600 W am Einzelausgang mit Ausgangsspannungen zwischen 5 und 48 V DC.

mehr dazu

300 W-Netzteilreihe ZWS300BAF jetzt auch mit 12 V und 15 V

veröffentlicht : 20 Nov 2014

Die TDK Corporation hat ihre Netzteilreihe ZWS300BAF um Modelle mit 12 V und 15 V Ausgangsspannung erweitert.

mehr dazu

Full Brick Netzteile: Bis zu 91% Wirkungsgrad und 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 03 Nov 2014

Mit der neuen Netzteilreihe PFE-SA von TDK-Lambda im Full Brick-Format, bringt die TDK Corporation eine weitere ihrer erfolgreichen Produktreihen auf den neuesten Stand.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP