Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
veröffentlicht : 27 Oct 2015
TDK Corporation announces the introduction of the CPFE1000FI series of conduction cooled AC-DC power supplies
mehr dazuveröffentlicht : 12 Oct 2015
Mit der neuen Baureihe CUT75 präsentiert TDK Lambda sehr kompakte, kostengünstige Open frame-Medizin-Netzteile mit Dreifachausgang und 75 W Ausgangsleistung.
mehr dazuveröffentlicht : 01 Oct 2015
TDK Corporation announces the introduction of the PXC-M series of 3W, 6W and 10W DC-DC converters
mehr dazuveröffentlicht : 23 Sep 2015
TDK Corporation announces the introduction of three new models to TDK-Lambda’s Genesys™ series of programmable DC power supplies
mehr dazuveröffentlicht : 21 Sep 2015
TDK Corporation announces an extension to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters
mehr dazuveröffentlicht : 14 Sep 2015
Die TDK Corporation hat seiner Hutschienennetzteilreihe DRF von TDK-Lambda weitere Modelle für Anwendungen in potentiellen Gefahrenzonen im mittleren Leistungsbereich hinzugefügt.
mehr dazuveröffentlicht : 08 Sep 2015
TDK Corporation announces the introduction of three additional models to TDK-Lambda’s DRF series of DIN rail power supplies
mehr dazuveröffentlicht : 18 Aug 2015
Die TDK Corporation präsentiert mit der TDK-Lambda iJB-Serie, 60 Ampere nicht isolierte SMT-DC-DC Wandler für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
mehr dazuveröffentlicht : 16 Jul 2015
Die TDK Corporation hat einen bidirektionalen Wandler mit 2500W für Energiespeicher-Systeme mit wiederaufladbaren Batterien vorgestellt.
mehr dazuveröffentlicht : 12 May 2015
Mit der iEH- Reihe bringt die TDK-Lambda neue DC/DC-Wandler mit 300 W Ausgangsleistung im 1/8-Brick-Format heraus.
mehr dazuveröffentlicht : 16 Apr 2015
Die Netzteilreihe PFE-SA wurde um ein neues Modell mit 700 W Ausgangsleistung im Fullbrick-Format erweitert.
mehr dazuveröffentlicht : 14 Apr 2015
TDK-Lambda unterzieht routinemäßig seine kompletten Geräte Serien einem Standardrevisionsprozess, dabei werden wesentliche technische Aspekte erneut gemessen und Erkenntnisse aus bereits realisierten Schaltkreisen berücksichtigt.
mehr dazuveröffentlicht : 30 Mar 2015
TDK Corporation announces the introduction of TDK-Lambda’s EZA2500-32048 bi-directional converter suitable for energy storage systems with rechargeable batteries.
mehr dazuveröffentlicht : 20 Mar 2015
Having product performance significantly better than the published specification seems like a very good idea, as it demonstrates the conservative ratings of the product.
mehr dazuveröffentlicht : 18 Feb 2015
Mit dem ZMS100 hat TDK-Lambda eine neue Generation von Medizin-Netzteilen entwickelt, die im Leistungsbereich bis 100 W das optimale Verhältnis aus Kosten, Größe, Effizienz und Lebenserwartung bieten.
mehr dazuveröffentlicht : 16 Jan 2015
Unter der Bezeichnung DRF präsentiert die TDK Corporation eine Reihe neuer Hutschienennetzteile von TDK-Lambda für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich (120, 240 und 480 W), die fortgeschrittene Steuermöglichkeiten bei kompakten Abmessungen und hohem Wirkungsgrad benötigen.
mehr dazuveröffentlicht : 15 Dec 2014
Die TDK Corporation bringt eine neue Generation von kompakten Einbaunetzteilen von TDK-Lambda auf den Markt: Die Reihe RWS-B erscheint in fünf Leistungsklassen zwischen 50 und 600 W am Einzelausgang mit Ausgangsspannungen zwischen 5 und 48 V DC.
mehr dazuveröffentlicht : 20 Nov 2014
Die TDK Corporation hat ihre Netzteilreihe ZWS300BAF um Modelle mit 12 V und 15 V Ausgangsspannung erweitert.
mehr dazuveröffentlicht : 03 Nov 2014
Mit der neuen Netzteilreihe PFE-SA von TDK-Lambda im Full Brick-Format, bringt die TDK Corporation eine weitere ihrer erfolgreichen Produktreihen auf den neuesten Stand.
mehr dazuveröffentlicht : 18 Aug 2014
Mit der neuen „Z+ High Voltage-Serie “ von TDK-Lambda, hat die TDK Corporation ihre erfolgreich am Markt eingeführte Reihe programmierbarer Labornetzteile erweitert.
mehr dazu