Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Gustav Erl successfully defended the title 'Manager of the Year'

veröffentlicht : 21 Jun 2016

TDK-Lambda Germany is proud to announce that our General Manager Gustav Erl has been awarded 'manager of the year' for the second time in a row.

mehr dazu

Encapsulated Medical Power Supplies Have Class II Input

veröffentlicht : 01 Jun 2016

TDK Corporation announces the introduction of the KMS-A series of single output, medically certified 15 - 60W encapsulated power supplies.

mehr dazu

250 W-DC-DC-Wandler-Winzlinge mit weitem Ausgangs-Einstellbereich

veröffentlicht : 17 May 2016

Ein ungewöhnlich großer Einstellbereich für die Ausgangsspannung – 3,3 bis 24 V – zeichnet die neue 250 W-DC-DC-Wandlerreihe i6A von TDK-Lambda aus.

mehr dazu

Neue effiziente 350 W-Netzteile mit Konvektionskühlung für Medizin und ITE

veröffentlicht : 17 May 2016

Unter der Bezeichnung CUS350M bringt die TDK Corporation eine neue Einbau-Netzteilreihe mit 350 W Nennausgangsleistung bei Konvektionskühlung heraus, die sowohl die Medizin- als auch die ITE-Zulassung hat (IEC 60601-1, IEC 60950-1).

mehr dazu

High efficiency AC-DC power modules have ratings up to 1000W

veröffentlicht : 16 May 2016

TDK Corporation announces the introduction of the PFE1000FA series of power modules, representing a significant upgrade to the PFE1000F launched eight years ago

mehr dazu

Industrial power supplies deliver 2500W in slim-line 1U high format

veröffentlicht : 28 Apr 2016

TDK Corporation announces the introduction of the RFE2500 series of AC-DC power supplies

mehr dazu

Kontaktgekühlte, kompakte 1.000 W-Netzteile

veröffentlicht : 19 Apr 2016

TDK-Lambda hat neue Netzteile mit Kontaktkühlung – also per Wärmeableitung gekühlte – Netzgeräte auf den Markt gebracht: Die Netzteilreihe CPFE1000FI bietet bis zu 1.000 W Ausgangsnennleistung im Kompaktformat mit drei verschiedenen Ausführungen.

mehr dazu

High efficiency 3” x 5” medical power supply delivers 250W

veröffentlicht : 05 Apr 2016

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CUS200M series of AC-DC power supplies

mehr dazu

Kompakte externe Netzteile mit 165 W Ausgangsleistung und Medizinzulassung

veröffentlicht : 15 Mar 2016

Die neue Netzteilreihe DTM165C wurde rigoros auf die 3. Ausgabe der Medizinrichtlinie IEC 60601-1 ausgerichtet und getestet und weist 4 kV AC Isolationsspannung (Ein-/Ausgang) sowie Erdableitströme von unter 300 µA auf.

mehr dazu

DC-DC-Wandler mit Medizinzulassung und 9-36 V bzw. 18-75 V DC Eingangsbereich

veröffentlicht : 15 Mar 2016

Ein großer 4:1-Eingangsspannungsbereich, Medizinzulassung, 3/6/10 W Ausgangsleistung, Standard-DIP-24-Gehäuse – mit diesen Eckdaten präsentiert die TDK-Lambda eine neue DC-DC-Wandler-Reihe namens PXC-M.

mehr dazu

High Voltage models added to GenesysTM 3U 10kW and 15kW Programmable Power Supply Series

veröffentlicht : 22 Feb 2016

TDK Corporation announces the introduction of eight new models to TDK-Lambda’s Genesys™ series of programmable DC power supplies

mehr dazu

HVDC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 jetzt auch mit 3,3 V, 15 V & 28 V

veröffentlicht : 16 Feb 2016

Die TDK Corporation hat die Hochspannungs-DC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 von TDK-Lambda erweitert: Aus 200-425 V DC Eingangsspannung liefern die Wandler jetzt auch 3,3 V, 15 V oder 28 V Ausgangsspannung.

mehr dazu

Low profile Point of Load DC-DC converter delivers 40A

veröffentlicht : 01 Feb 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iAH series of 40A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters

mehr dazu

Responsive power supply website assists product selection

veröffentlicht : 28 Jan 2016

TDK Corporation is pleased to announce that TDK-Lambda UK has launched an upgraded website providing increased responsiveness and enhanced product pages

mehr dazu

PMBus™ digitally controlled Point Of Load converter is rated at 35A

veröffentlicht : 25 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iJA series of 35A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters with PMBus™ communication

mehr dazu

Genesys-Labornetzteile (3 HE, 15 KW) jetzt auch mit Hochstromvarianten bei 30, 40 oder 50 V-Ausgang

veröffentlicht : 22 Jan 2016

Die TDK Corporation hat ihre programmierbare Labornetzteil-Reihe TDK-Lambda Genesys um drei neue Hochstrom-Modelle in der 15 kW-Klasse erweitert

mehr dazu

Compact 12A POL DC-DC converters have a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range

veröffentlicht : 14 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iCH series of 12A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters, featuring a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range

mehr dazu

Point of Load DC-DC converter delivers 20A from 5V and 12V bus voltages

veröffentlicht : 11 Jan 2016

TDK Corporation announces the introduction of the iBH series of 80W, 20A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters, featuring a wide 0.7V to 5.5V output adjustment range

mehr dazu

Weitbereichs-DC-DC-Wandler: 30W im ein Quadratzoll

veröffentlicht : 14 Dec 2015

Unter der Bezeichnung CCG30 bringt TDK-Lambda neue 30W-DC-DC-Wandler in Briefmarkengröße auf den Markt.

mehr dazu

10A Board Mount EMC Filter Offers Exceptional Differential Mode Performance

veröffentlicht : 01 Dec 2015

TDK Corporation announces the introduction of the iDQ series of 10A, 48Vdc nominal EMC filter modules

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP