Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

TDK präsentiert ein 1U kompaktes, modulares Netzteil mit 13 separaten Ausgängen, das eine Leistung von bis zu 1500 W bei besonders niedriger Geräuschentwicklung bereitstellt

veröffentlicht : 14 Oct 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) präsentiert die Erweiterung der TDK-Lambda MU-Serie um die modularen Netzteile der Serie MU6.

mehr dazu

TDK erweitert seine Serie kompakter Industrie-Netzteile um Modelle mit 600 W und 1000 W

veröffentlicht : 30 Sep 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der GUS-Serie der Marke TDK-Lambda um kompakte Allzweck-Netzteile mit 600 W und 1000 W Leistung bekannt.

mehr dazu

TDK informiert über erweiterte Funktionalitäten bei 3-phasigen DIN-Schienen-Netzteile

veröffentlicht : 23 Sep 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) kündigt eine Erweiterung der Spezifikation für die DRB 3-Phasen-Stromversorgungen von TDK-Lambda an.

mehr dazu

TDK erweitert seine Serie medizinischer und industrieller AC-DC-Netzteile um neue kompakte Leistungsklasse für geräuscharmen Betrieb

veröffentlicht : 16 Sep 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) fügt in die TDK-Lambda CUS-M-Serie im Leistungsspektrum von 30 W bis 1500 W neue Modelle mit einer Nennleitung von 1200 W ein.

mehr dazu

TDK erweitert EMV-Filter um 20 und 40A, 80Vdc zur Leiterplattenbestückung reduzieren Gleichtaktstörungen (Differential Mode) bei Schaltreglern mit hohem Eingangsstrom.

veröffentlicht : 01 Jul 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda RGF EMV-Filter bekannt. Diese Filtermodule zum Bestücken auf einer Leiterplatte sind für Schaltregler mit hohen Eingangsströmen von 20 und 40A konzipiert und bieten eine außergewöhnliche Dämpfung von Gleichtaktstörungen.

mehr dazu

TDK erweitert die programmierbaren Stromversorgungsserien GENESYS™ AC und GENESYS™ AC PRO um 3U hohe 6kVA und 9kVA Modelle

veröffentlicht : 24 Jun 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) und GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) Serien um programmierbare Wechselstromquellen mit 6kVA und 9kVA Nennleistung bekannt.

mehr dazu

Kompakte Netzgeräte mit einem Ausgang für Allgemeine Anwendungen

veröffentlicht : 06 May 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der kompakten Allzweck-Netzgeräte der Serie GUS350 der Marke TDK-Lambda bekannt, die über einen Ausgang verfügen.

mehr dazu

Kompromisslose DIN-Schienen-Stromversorgungen für kosteneffiziente Automatisierungskonzepte

veröffentlicht : 25 Mar 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der einphasigen D1SE-Serie von TDK-Lambda bekannt; eine Erweiterung des umfangreichen Sortiments an DIN-Schienen-Stromversorgungen.

mehr dazu

Industrielle Open-Frame Stromversorgungen mit 10 bis 50W um neue Montage- und Schutzoptionen erweitert

veröffentlicht : 04 Mar 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) hat die Open-Frame Netzteil-Baureihe ZWS-C von TDK-Lambda im Leistungsbereich von 10 bis 50W um neue Optionen für Schutz und Mechanik erweitert

mehr dazu

1,5- bis 10W DC-DC-Wandler-Serie jetzt mit beidseitiger Schutzlackierung für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen erhältlich

veröffentlicht : 19 Feb 2025

Die TDK Corporation (TSE:6762) ergänzt die 1,5- bis 10W-DC/DC-Wandler der Serie CCG von TDK-Lambda um zwei weitere Optionen

mehr dazu

50W bis 150W Industrie-Netzteilserie mit der Option für Steckklemmen

veröffentlicht : 04 Dec 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der Push-in-Drahtanschlüsse für Modelle der hochzuverlässigen TDK-Lambda HWS-A-Familie von AC/DC-Netzteilen an

mehr dazu

Industrielle DC-DC Wandler-Serie erweitert um 50W, 100W und 150W Modelle für einen Eingangsbereich von 43 bis 160Vdc

veröffentlicht : 26 Nov 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda Serie CN-B110 um 50W-, 100W- und 150W DC-DC-Wandler im Quarter-Brick-Format bekannt

mehr dazu

Programmierbare 960W DC-USV für prozesskritische Anwendungen

veröffentlicht : 05 Nov 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der DUSH-Serie der Marke TDK-Lambda in einem kompakten DIN-Schienen-Montagegehäuse bekannt

mehr dazu

TDK-Lambda präsentiert auf der electronica 2024 die neuesten Entwicklungen in der Stromversorgungs-Technologie

veröffentlicht : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, ein Konzernunternehmen von TDK Corporations (TSE:6762), präsentiert und demonstriert die neuesten Innovationen in der Stromversorgungstechnik auf der electronica 2024

mehr dazu

Nicht isolierte Buck-Boost-DC-DC-Wandler liefern bis zu 200W mit einem breiten Ausgangsspannungsbereich von 9,6 bis 28V

veröffentlicht : 09 Oct 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der 200-W-i1C-Serie der Marke TDK-Lambda im branchenüblichen 1x1“-Format bekannt

mehr dazu

Vorstellung der programmierbaren Wechselstromleistung mit der Einführung des neuen GENESYS™ AC und GENESYS™ AC PRO

veröffentlicht : 30 Sep 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren Wechselstromquellen der Serien GENESYS™ AC (GAC) und GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) mit 2 kVA und 3 kVA Nennleistung der Marke TDK-Lambda bekannt

mehr dazu

Kompakte programmierbare 3-kW- Stromversorgungen für die Industrie bieten Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb mit ein- oder dreiphasigen Eingängen

veröffentlicht : 10 Sep 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren 3000-Watt-AC-DC-Netzteile der Marke TDK-Lambda HWS3000 in einem 270 x 150 x 61mm großen Gehäuse bekannt.

mehr dazu

20A-Modelle mit 28-60V-Eingang im 1/16 Brick Format ergänzen DC-DC-Abwärtswandler-Serie

veröffentlicht : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kündigt eine Abrundung des Angebots an nicht-isolierten DC-DC Wandlern der Baureihe TDK-Lambda i7A an. Die Abwärtswandler (Step-Down-Wandler) im Industriestandard 1/16 Brick Pinout

mehr dazu

Robuste DC/DC-Abwärtswandler mit 400 bis 750W für Kontaktkühlung mit weiten Spannungsbereichen für Eingang und Ausgang.

veröffentlicht : 16 Jul 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der robusten, nicht isolierten DC/DC-Wandler der RGB-Serie von TDK-Lambda mit einer Nennleistung von 400 bis 750 W bekannt

mehr dazu

0-20V bis 0-1500V programmierbare Stromversorgungen können in 20U hohen 19"-Rack-Schränken konfiguriert werden und liefern 90kW

veröffentlicht : 09 Jul 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren DC-Stromversorgungen der Serie TDK-Lambda GENESYS+™ mit 90 kW Nennleistung in 19-Zoll-Rack-Gehäuse (GSPS 20U) bekannt.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP