veröffentlicht : 25 Nov 2015
                    
                    
                        Корпорация TDK объявляет о пополнении серии программируемых источников питания Genesys тремя новыми моделями.  Теперь доступны выходные напряжения 30 В при токе 500 А, 40 В при 375 А и 50 В при 300 А с выходной мощностью 15 кВт.  Эти сильноточные модули должны удовлетворить потребности производителей системного оборудования, промышленных предприятий, аэрокосмической отрасли и рынка систем автоматического испытательного оборудования, включая испытательное оборудование в полупроводниковой и автомобильной промышленности, устройства испытаний/приработки компонентов, электромагнитов и др. систем.
 
Сильноточные модели серии Genesys от TDK-Lambda отличают те же самые функции и компактные размеры (3U в высоту и 19” (483 мм) в ширину), что и выпускаемые в настоящее время модели 60 – 600 В мощностью 15 кВт. На них предоставляется 5-летняя гарантия.  Данные блоки могут работать в режиме стабилизации тока или стабилизации постоянного напряжения, питаются от трехфазной сети номиналом  400 или 480 В пер. тока и имеют пассивную коррекцию коэффициента мощности. 
 
В "расширенном" параллельном режиме работы можно сконфигурировать системы большей мощности по схеме «ведущий/ведомый». В этом режиме единственным узлом управления и индикации состояния системы служит ведущий модуль. Таким образом, 4 блока могут работать как один источник питания 60 кВт, обеспечивая большую гибкость для разработчиков систем.
 
Вся линейка Genesys обладает встроенным 16-битным многоканальным цифровым интерфейсом RS-232/485. Наличие этого порта обеспечивает возможность управления соединенными в цепочку модулями в количестве до 31.
 
К опциональным цифровым интерфейсам относятся многоадресный цифровой интерфейс  LAN (соответствующий стандарту LXI класс C), и IEEE (соответствующий стандарту IEEE488.2 и SCPI), дополняемые комплектами программных инструментов NI LabVIEW и NI LabWindows. В наличии также опциональный порт изолированного аналогового управления/мониторинга с помощью сигналов в диапазонах 0-5В/0-10В или 4-20 мА.
 
Общими для всех моделей Genesys встроенными функциями являются запоминание последних настроек, функция безопасного/автоматического перезапуска и функции защиты. Защитные функции включают защиту от повышенного напряжения (OVP), защиту от пониженного напряжения (UVL), защиту от перегрузки по спадающей характеристике (FOLD) и защиту от перегрева (OTP). Функция запоминания последних настроек сохраняет такие настройки, как выходное напряжение/ток, вкл./выкл. выхода, уровень защит OVP, UVL и установка защиты FOLD при каждом отключении прибора. При установке безопасного запуска после перезапуска питания происходит возврат источника питания к последним рабочим настройкам, но с отключенным выходом. В режиме автоматического перезапуска при включении питания происходит включение выхода с последними рабочими настройками источника питания.
Серии источников питания GenesysTM 3U имеют маркировку CE в соответствии с Директивой Евросоюза по низковольтному оборудованию. Они соответствуют стандартам EN55011A и FCC, часть 15J-A, по уровню кондуктивных и излучаемых электромагнитных помех а также стандартам безопасности UL60950-1 и EN60950-1.
- * -
Подробная информация об источниках питания серии Gensys 3U TDK-Lambda на сайте  emea.lambda.tdk.com/ru
В разделе "Продукция" представлен основной ассортимент TDK-Lambda: AC-DC источники питания, DC-DC преобразователи, программируемые источники питания и фильтры ЭМС/ЭМП .
Внимание! Специалисты TDK-Lambda ответят на ваш запрос по электронной почте, в том числе, если Вы не нашли на сайте продукт, удовлетворяющий Вашему запросу. Отправьте нам перечень требуемых параметров и описание задач на e-mail: info@tdk-lambda.ru,  и наши специалисты постараются подобрать соответствующий продукт.
О корпорации TDK
Корпорация TDK — ведущая компания по производству электронных компонентов, расположенная в Токио (Япония). Компания была создана в 1935 г. для производства феррита, основного материала, используемого в электронном и магнитном оборудовании. Современная линейка продуктов компании TDK включает оптоэлектронику, магнитные носители, а также энергетические устройства, устройства флеш-памяти и многое другое. Сегодня деятельность компании TDK направлена на удовлетворение потребностей рынков информационных технологий, связи, а также промышленной,  автомобильной и потребительской электроники. Центры разработки и производства и офисы продаж компании расположены в Азии, Европе и Северной и Южной Америке. Общий объем продаж корпорации TDK в 2012 г. составил 9,9 млрд. долларов США, а количество сотрудников - около 79 тысяч человек.
О корпорации TDK-Lambda
TDK-Lambda входит в корпорацию TDK и является ведущей международной компанией по производству высоконадежных источников питания для промышленного оборудования и самого широкого спектра применений: AC/DC, DC/DC и EMI/EMC фильтров.  
Корпорация TDK-Lambda обеспечивает разнообразные запросы потребителей во всем мире благодаря обширному диапазону своей деятельности – от исследований и разработок до производства, продаж и технического сервиса.  Основные производственные, научные и сервисные центры TDK-Lambda расположены в Японии, Великобритании, Израиле, Германии, Сингапуре, Китае и США.
Корпорация TDK-Lambda предоставляет своим клиентам в СНГ коммерческую и техническую поддержку. Продажи на территории СНГ осуществляются через авторизованных дистрибьюторов TDK-Lambda, их контактная информация размещена на сайте компании в разделе "Дистрибьюторы".
Будем рады видеть Вас на нашем сайте: emea.lambda.tdk.com/ru
 
Поддержка на территории СНГ
 
Телефон
Электронная почта
 
Коммерческая поддержка
+7 (495) 665-26-27
Info@tdk-lambda.ru
 
Техническая поддержка
+7 (812) 658-04-63