Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
veröffentlicht : 30 Sep 2024
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren Wechselstromquellen der Serien GENESYS™ AC (GAC) und GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) mit 2 kVA und 3 kVA Nennleistung der Marke TDK-Lambda bekannt. Diese neuesten Produkte stellen eine bedeutende Erweiterung der Test- und Messmöglichkeiten gegenüber der aktuellen GENESYS™-Serie von programmierbaren Gleichstromquellen mit einer Leistung von 750W bis 90kW dar. Mit einer Gehäusehöhe von 1HE bieten die GAC und GAC-PRO die höchste Leistungsdichte für eine voll ausgestattete programmierbare Wechselstromquelle.
Die GENESYS™ AC-PRO Modelle (GAC-PRO) bieten eine höhere Gleichstromfunktionalität mit der Möglichkeit, einen Wechselstrom-, Gleichstrom- oder kombinierten Wechselstrom- und Gleichstrombetrieb zu ermöglichen. Die Modelle ermöglichen die volle Nennleistung und den vollen Nennstrom in Gleichstrommodi und bieten standardmäßig erweiterte Funktionen wie Wellenformerzeugung und Oberschwingungsanalyse. Der GENESYS™ AC-PRO verfügt außerdem über eine Echtzeit-Analogsteuerungsfunktion, die für komplexere Testszenarien wie Hardware-in-the-Loop (HIL) erforderlich ist. Weitere Einsatzbereiche für GENESYS™ AC PRO sind automatisierte Testgeräte, Bordelektronik in der Luftfahrt, elektrische Energieversorgung in Flugzeugen, Verteidigung (RTCA-, Boeing-, Airbus-Standards), Automobilindustrie, E-Mobilität und Stromquellenprüfung.
Das fortschrittliche Parallelsystem von TDK-Lambda bietet Eigenschaften, die mit denen eines einzelnen Netzteils vergleichbar sind. 2kVA und 3kVA Einheiten können vom Benutzer für zusätzliche Leistung und zur Bereitstellung von Mehrphasenausgängen kombiniert werden. Die Bedienelemente auf der Vorderseite können über ein kapazitives Touch-Display bedient werden, das eine höhere Robustheit gegenüber mechanischen Schaltern bietet. Es werden mehrere Sprachen unterstützt, darunter Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch.
Standardmäßig sind LAN, USB, RS232, RS485 und analoge Programmierung/Überwachung mit optionalem IEEE/GPIB verfügbar. Die mitgelieferte Remote-GUI-Software ermöglicht dem Benutzer die vollständige Steuerung, die Programmierung von Sequenzen sowie die Verwendung vorprogrammierter Teststandards für gängige IEC-, Luft- und Raumfahrt- und Schiffstests. Diese Standards reduzieren die Testzeit, die Konsistenz und die Arbeitskosten im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Einstellungen erheblich.
Die Außenmaße der GAC02 und GAC03 betragen 423mm Breite, 544,5mm Tiefe und 43,6mm Höhe und das Gewicht beträgt weniger als 8kg. Die Serie mit fünfjähriger Garantie ist gemäß IEC/EN/UL 61010-1 mit CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien sicherheitszertifiziert. Die Modelle entsprechen außerdem IEC/EN 61204-3 für leitungsgeführte und abgestrahlte EMI (Klasse A) und EMV-Störfestigkeit.
In den nächsten Monaten wird TDK-Lambda die GENESYS™ AC-Reihe um zusätzliche Leistungsstufen von 6/9kVA erweitern.