Robuste 1000 W-Netzteile mit Kontaktkühlung über Bodenplatte

veröffentlicht : 22 Nov 2012

TDK-Lambda, Stromversorgungsspezialist im TDK-Konzern, hat mit dem CPFE1000F ein weiteres kontaktgekühltes Netzteil für hohe Leistungsanforderungen – Ausgangsleistung 1000 W – herausgebracht. Wie schon beim kleineren Schwestermodell CPFE500F erfolgt die Kühlung durch Wärmeableitung über die Bodenplatte des Gerätes. Dadurch benötigt das Netzteil keinen Lüfter und ist auch für Anwendungen geeignet, bei denen Lüfter nicht einsetzbar sind oder die gar versiegelte Geräte benötigen.
Das CPFE1000F hat einen Ausgang mit 12 V, 28 V oder 48 V DC Nennausgangsspannung, die im Bereich ±20% einstellbar ist, und kann so auch Anwendungen mit speziellen Spannungsanforderungen versorgen. Mit seinem erweiterten Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +85°C) und Stoß-/Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-810E sind die Netzteile gleichermaßen robust wie zuverlässig. Der Wirkungsgrad von bis zu 86% minimiert die Wärmeverluste.
Das CPFE1000F hat einen Universaleingang (90-265 V AC) mit PFC und unterstützt Parallelbetrieb mit aktiver Lastaufteilung, sei es zu Redundanzzwecken oder für höheren Leistungsbedarf. Power-On-Signal, Fern-Ein/Aus über Optokoppler-Isolation und Remote-Sense (das bis zu 500 mV Spannungsabfall über den Ausgangsleitungen kompensieren kann) gehören ebenso zur Standardausstattung wie der elektronische Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur mit automatischer Wiederkehr. Die Standard-I²C-Schnittstelle erlaubt es Anwendungen und Daten des Gerätes abzufragen: Ausgangsspannung/-strom, Temperatur der Bodenplatte, Fertigungsort/-datum, Seriennummer. Zudem bietet das CPFE1000F mit Funktionen wie Fern-Ein/Aus, Inverter-Good-Signal (IOG), DC-Good-Funktionen und Übertemperaturwarnung ideale Voraussetzungen für die Fernüberwachung und –steuerung und den Einsatz in Hochverfügbarkeitssystemen.
Auf Wunsch liefert TDK-Lambda das CPFE1000F mit einer Schutzlackierung, die es unempfindlicher gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Verschmutzungen macht; dadurch eignet sich das Netzteil auch für Anwendungen in rauen oder staubigen Umgebungen oder im Außenbereich, etwa in Sendeanlagen, Lebensmittelindustrie, LED-Signalanlagen, COTS-Anwendungen im Militärbereich oder im Druck- und Verpackungswesen. Wegen des leisen, da lüfterlosen Betriebs ist es auch für Audioanwendungen, etwa in Mischpulten oder Aufnahmestudios, bestens geeignet. Alle Modelle haben eine zweijährige Garantie und sorgen dank ihres EMV-Verhaltens gemäß EN55022 / EN55011, Klasse B, und MIL-STD-461E/462D CE102 für eine einfache Integration. Die Netzteile haben Sicherheitszulassungen gemäß UL60950-1, EN60950-1 (Ausgabe 2) und CSA 22.2 No 60950-1 sowie das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie.

PAGE TOP