Мы включили этот полезный глоссарий, чтобы помочь вам разобраться с терминами и сокращениями, связанными с нашей продукцией. Для начала нажмите на букву ниже или загрузите глоссарий для обращения к нему в любое удобное время.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #Industry standard footprint for dc-dc converters. Dimensions are 57.9mm x 36.8mm (2.3in x 1.5in). See also Full Brick, Half Brick, Eighth Brick, Sixteenth Brick. Lambda's PAQ range of dc/dc converters are examples of quarter bricks.
Dear visitor, our website is temporarily closed.