ZWS240RC-24

240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply

The ZWS240RC-24 open frame power supply is suitable for use in fixed robot and machinery controllers that are directly wired to the incoming distribution panel. The model has certification to the IEC/EN62477-1 standard (Over Voltage Category III), is convection cooled and is backed by a five year warranty. This conservatively rated product also has 12+ year electrolytic capacitor lifetimes, ideal for industrial equipment requiring long-term reliable operation

ZWS240RC-24

Характеристики и преимущества

  • Certified to IEC/EN62477-1 OVC III
  • 12 year e-cap lifetime
  • Convection Cooled
  • 5 year warranty

Downloads

документации & Руководства по установке

Images & 3D-чертежи

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWS240RC-24 240 24V / 10A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

ZWS240RC-24 videos

Application Video

ZWS 10-300W Long Life PCB type AC-DC Power Supplies

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

ZWS240RC-24 Технические материалы

документации

Руководства по установке

Other resources

Useful links

ZWS240RC-24 В ньюсруме TDK-Lambda

EN 62477-1 compliant 240W model added to industrial power supply series
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda