Следующее поколение открытых источников питания ZWS-BP предлагается с двумя уровнями мощности: 150 и 240 Вт, каждый из которых имеет максимальную мощность 200% для промышленной печати и привода электромоторов постоянного тока. Устройства не требуют внешнего потока воздуха и покрываются пятилетней гарантией. Традиционные устройства оснащаются электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную надежную работу.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Источники питания ZWS-BP 150-240 Вт
Читать статью
Новая серия ZWS - 10 лет гарантии!
Читать статью
TDK-Lambda introduces the ZWS-BP 150-240W single output power supplies
Читать статью
1 X 1 INCH DC-DC CONVERTERS POWER UP TO 15W
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.