ZUP

Программируемые источники питания для настольного применения или монтажа в стойку

ZUP подходит для установки в стойку высотой 3U и представляет собой программируемый универсальный источник питания мощностью от 200 до 800 Вт, с напряжениями до 120 В и токами до 132 А. Способы дистанционного управления включают встроенные интерфейсы RS232, RS485, а также опциональный порт GPIB. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В. На товар распространяется гарантия сроком три года.

Характеристики и преимущества

  • Встроенные интерфейсы RS232 и RS485
  • Работа в параллельном режиме
  • Активный корректор коэффициента мощности
  • Настольное или стоечное исполнение
  • Гарантия 3 года

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 6-33 198 6V / 33A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 6-66 396 6V / 66A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 6-132 792 6V / 132A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 10-20 200 10V / 20A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 10-40 400 10V / 40A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 10-80 800 10V / 80A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 20-10 200 20V / 10A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 20-20 400 20V / 20A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 20-40 800 20V / 40A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 36-6 216 36V / 6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 36-12 432 36V / 12A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 36-24 864 36V / 24A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 60-3.5 210 60V / 3.5A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 60-7 420 60V / 7A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZUP 60-14 840 60V / 14A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Лабораторные источники питания
Читать статью

Использование источников питания постоянного тока для активной защиты от коррозии
Читать статью

Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
Читать статью

Несколько слов о нашем программном обеспечении ...

Чтобы загрузить наше программное обеспечение, вам может потребоваться принять условия, изложенные в нашем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.
Прочтите лицензионное соглашение

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP