Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

ZP

Низкопрофильные источники питания AC-DC
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.

Серия ZP предлагается в двух форм-факторах: модели с номинальной мощностью 20 Вт имеют стандартную для отрасли площадь основания 2' x 3.5', а ZPS/D/T40 и ZPS60 имеют широко распространенный размер 2' x 4'. Модели с одним выходом выдают наиболее распространенные выходные напряжения от 3,3 до 48 В постоянного тока. Исполнения с несколькими выходами (ZPD40 и ZPT40) имеют напряжение 5 В основного выхода и от 5-до 24В на дополнительных. Все модели охлаждаются конвекционным способом и имеют сертификат соответствия стандарту IEC/EN/UL 60950-1.

Характеристики и преимущества

  • Одноканальные и многоканальные выходы
  • Широкий входной диапазон переменного тока
  • Низкий профиль, соответствие отраслевым промышленнмы стандартам
  • Соответствует международным стандартам безопасности

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP