XMS500A

Новaя Линейкa 500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply

The 500W, 1U, single output XMS500A is available in either class I or class II configurations. Both versions achieve class B EMC performance (both conducted and radiated) to EN55011 and EN55032. The whole range is certified for both industrial and medical equipment with BF ready medical isolation (1 x MOPP input / ground, 2 x MOPP input / output and 1 x MOPP output / gnd). Other features include a selection of standby and fan supplies, various case and fan options (including top fan for very low audible noise), remote on/off and dual or single fusing.
 

Характеристики и преимущества

  • BF ready medical isolation (MOPP)
  • Class I / II with level B EMC
  • 1U profile
  • Low airflow requirement
  • Very low audible noise
  • 5 Year Warranty

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA001V Class I 500 12V / 41.6A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA002C Class I 500 12V / 41.6A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA003M Class I with fan 500 12V / 41.6A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00F9 500 12V / 41.6A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00GP 500 12V / 41.6A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00HS with fan 500 12V / 41.6A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA004V Class I 500 24V / 20.8A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA0055 Class I 500 24V / 20.8A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA006B Class I with fan 500 24V / 20.8A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00JP 500 24V / 20.8A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00KS 500 24V / 20.8A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00L7 with fan 500 24V / 20.8A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA007V Class I 500 36V / 13.8A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA0085 Class I 500 36V / 13.8A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA009B Class I with fan 500 36V / 13.8A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00MP 500 36V / 13.8A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00NS 500 36V / 13.8A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00P8 with fan 500 36V / 13.8A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00B6 Class I 500 48V / 10.4A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00C9 Class I 500 48V / 10.4A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00DT Class I with fan 500 48V / 10.4A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00R7 500 48V / 10.4A
Open Frame pcb Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00S8 500 48V / 10.4A
Open Frame Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMSA00TR with fan 500 48V / 10.4A
Enclosed Новый продукт   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Технические материалы

Связанная информация

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

500W low airflow medical configurable power supply series enhanced with additional features
Читать статью

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

The 500W, 1U, single output XMS500A is available in either class I or class II configurations. Both versions achieve class B EMC performance (both conducted and radiated) to EN55011 and EN55032. The whole range is certified for both industrial and medical equipment with BF ready medical isolation (1 x MOPP input / ground, 2 x MOPP input / output and 1 x MOPP output / gnd). Other features include a selection of standby and fan supplies, various case and fan options (including top fan for very low audible noise), remote on/off and dual or single fusing.
 

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP