XMS500

Конфигурируемый источник питания мощностью 500Вт класса I или II

Одноканальный источник питания мощностью 500Вт доступен в 2-х исполнениях по стандарту безопасности: класс I или класс II. Обе версии сертифицированы в соответствии с медицинским применением по категории “BF” (барьеры изоляции Вход-Земля 1 x MOPP, Вход-Выход 2 x MOPP, Выход-Земля 1 x MOPP) Среди прочих опций- наличие и выбор типа вентилятора, тип исполнения корпуса, удаленное управление включением и количество входных линий с предохранителем.

XMS500

Характеристики и преимущества

  • Медицинское применение по категории “BF”  
  • Стандарт безопасности: класс I или класс II
  • Кривые ЭМС соответствуют уровню 'B' по EN55011 и EN55032 
  • Высота 1U  
  • Низкие требования по скорости потока охлаждения 
  • Гарантия 5 лет

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS5001M Class I 500 12V / 41.6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS5003X Class I 500 12V / 41.6A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS5005Y Class I with fan 500 12V / 41.6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS50024 500 12V / 41.6A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS5004F 500 12V / 41.6A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS5006G with fan 500 12V / 41.6A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS50070 Class I 500 24V / 20.8A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS50091 Class I 500 24V / 20.8A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500C6 Class I with fan 500 24V / 20.8A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS5008H 500 24V / 20.8A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500BN 500 24V / 20.8A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500DP with fan 500 24V / 20.8A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500FR Class I 500 36V / 13.8A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500HS Class I 500 36V / 13.8A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500KB Class I with fan 500 36V / 13.8A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500G8 500 36V / 13.8A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500JT 500 36V / 13.8A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500LV with fan 500 36V / 13.8A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500MC Class I 500 48V / 10.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500PX Class I 500 48V / 10.4A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500SG Class I with fan 500 48V / 10.4A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500NW 500 48V / 10.4A
Open Frame pcb Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500RY 500 48V / 10.4A
Open Frame Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
XMS500T0 with fan 500 48V / 10.4A
Enclosed Производимая модель   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

XMS500 videos

Range Overview Video

XMS 500W, Configurable, Class I or II AC-DC power supply

Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.

XMS500 Технические материалы

XMS500 В ньюсруме TDK-Lambda

Configurable Class I and II medical 500W power supplies have low airflow requirement and meet curve B EMI
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda