Промышленные модули AC-DC серии TPS обладают выходной мощностью до 4080Вт в корпусе высотой 2U и трехфазным универсальным входным диапазоном питающего напряжения. Функционал включает резервный источник питания, встроенный разделяющий транзистор (ORing FET), дистанционное аналоговое и цифровое управление по шине PMBus (возможен мониторинг, программирование напряжения и тока, дистанционное включение/выключение и др.функции). Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до + 70°C. TPS4000 также отвечает требованиям стандартов MIL-STD-461F/G и MIL-STD-810F по вибрациям и ударным воздействиям.
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
48V 4kW power supply accepts an industrial 350 to 528Vac 3-phase delta or WYE input
Читать статью
4,080W 24V industrial power supply operates from a 350 to 528Vac 3-phase input
Читать статью
3-phase input industrial power supply delivers 3200W at 48V
Читать статью
3200W industrial power supply offers high voltage, wide range Delta or Wye 3-phase input
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.