Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Фильтры и дополнительные продукты

Источники питания AC-DC

RP Series

20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module

The RP series of 20A rated external reverse protection modules can be used in battery charging applications and N+1 redundant power systems to avoid battery discharge or system malfunction in the event of a short circuit power supply. The use of a low loss MOS-FET reduces the forward voltage drop by 72% compared to a Schottky-barrier diode. (Note: As of April 1st, 2018 the EVS-RP6020 has been renamed RP-60-20)

RP Series

Характеристики и преимущества

  • Compact Size
  • 4W Maximum Loss
  • 50µA Maximum Reverse Current
  • 7 to 60Vdc Input Voltage

Downloads

документации & Руководства

Images & 3D-чертежи

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Additional Information Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
RP-60-20 7 – 60V / 20A Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

RP Series Технические материалы

документации

Руководства

Other resources

Useful links

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda