Источники RFE спроектированы на базе серий FPS1000, HFE1600 и HFE2500, но вместо коннектора горячего включения имеют выходные шины, что дает возможность применения вне корзины.Модули выдают 1000, 1600 или 2500Вт мощности с возможностью включения в параллель и, имея всего 41мм в высоту, предназначены для питания систем, где существует дефицит пространства. Доступны выходные номиналы 12, 24, 32 и 48 В, а также опциональные интерфейсы I2C или PM Bus (в моделях RFE1600 и RFE2500)
Высоковольтные источники питания
Читать статью
Industrial power supplies deliver 2500W in slim-line 1U high format
Читать статью
TDK-Lambda introduces 1kW single-output power supplies in 1U format
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.