Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Фильтры и дополнительные продукты

Источники питания AC-DC

RDEN Series

50A 48VDC (76V Max) EMI Filters

RDEN 48Vdc nominal EMC filter is rated at 50A and is enclosed in a compact metal case, with stud terminals for ease of connection.

RDEN Series

Характеристики и преимущества

  • High Attenuation
  • Stud Terminals
  • Compact Size

Downloads

Images & 3D-чертежи

Useful links

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

RDEN Series Технические материалы

документации

Руководства

Images & 3D-чертежи

Other resources

RDEN Series В ньюсруме TDK-Lambda

Compact 75Vdc input EMC Filter is rated at 50A
Читать статью

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda