Данная серия очень универсальна и подходит как для промышленных так и для медицинских применений. Она также включает модели с сердечником из аморфных сплавов, которые способны отфильтровывать пиковые помехи высокого напряжения. Серия доступна в исполнении для однофазного (250 В) или трехфазного (до 500 В) напряжений при номинальных токах от 0,5 до 1000 А. Вместе с выбором стандартного или медицинского исполнения предлагаются варианты крепления: для монтажа в корпусе или на DIN-рейку (до 30 А).
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
Single phase 6A to 30A EMC filters provide attenuation across a wide frequency band
Читать статью
Single phase 6A to 30A EMC filters provide simplified installation
Читать статью
Повышение эффективности источников питания с помощью дополнительных фильтров ЭМС
Читать статью
Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.