Это линейка одноканальных конфигурируемых блоков питания AC-DC мощностью от 600 до 1500Вт с усиленной изоляцией MoPPs и предельно низким уровнем акустического шума. Выходные напряжения - от 12 до 52.8 В, кроме того для заказа доступен ряд опций: тип входного фильтра, тип вентилятора, модуль, имеющий канал вспомогательного напряжения с номиналом 5В , а также модуль для коммуникации по шине PMbus. Поставляется с 7-летней гарантией!
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
600 to 1200W power supplies have full MoPPs isolation, low acoustical noise and PMBus™ communication
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.