Данные DС-DC преобразователи имеют 6-стороннее экранирование за счет металического кожуха, типоразмер 2'x2' и мощность от 40 до 60Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступны также 3-канальные модели и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл.
60W models added to TDK-Lambda’s PXF range
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.