Certified to the IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for Medical and Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment, the PXD Medical series is housed in the industry standard 2” x 1 package. Featuring an input to output isolation voltage of 5,000Vac and accepting either a 9 to 36Vdc or 18 to 75Vdc input, the PXD Medical series is available with output voltages of 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 and +/- 15Vdc. Operation from 12V and 24V, or 24V and 48V nominal inputs reduces inventory carrying costs and improves part availability.
Модель | Мощность (Вт) | Выходные параметры | Исполнение | Статус | Наличие на складах | Просмотреть техническую документацию в PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
PXD-M30-24WD15 | 30 |
15V / 1A -15V / -1A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-48WD15 | 30 |
15V / 1A -15V / -1A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-24WD12 | 30 |
12V / 1.25A -12V / -1.25A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-48WD12 | 30 |
12V / 1.25A -12V / -1.25A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-24WD05 | 30 |
5V / 3A -5V / -3A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-48WD05 | 30 |
5V / 3A -5V / -3A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-24WS05 | 30 |
5V / 6A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-48WS05 | 30 |
5V / 6A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-24WS12 | 30 |
12V / 2.5A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-48WS12 | 30 |
12V / 2.5A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-24WS15 | 30 |
15V / 2A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-48WS15 | 30 |
15V / 2A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-24WS24 | 30 |
24V / 1.25A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
PXD-M30-48WS24 | 30 |
24V / 1.25A |
Enclosed pcb mount | ![]() |
Наличие |
![]() |
Наши видеоматериалы размещены на портале Vimeo. Просматривая их, вы соглашаетесь с условиями и политикой о личной информации, изложенной на сайте компании Vimeo.
30W medical and industrial DC-DC converters have 5kVac reinforced isolation and wide 4:1 input ranges
Читать статью
Dear visitor, our website is temporarily closed.