Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Источники питания AC-DC

PXC-M

DC-DC преобразователи мощностью до 10Вт для медицинских применений


Преобразователи  серии PAQ сертифицированы по Медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1 и имеют корпус для монтажа DIP-24. Выпускаются с выходными напряжениями 3.3, 5, 12, 15, 24, +/-5, +/-12  и +/-15 В и широкими входными диапазонами 9-36В или 18-75В DC. Все модели имеют изоляцию вход-выход 5кВ AC.

Характеристики и преимущества

  • Рабочая температура от -40˚C до 105˚C
  • Изоляция вход-выход 5кВ AC
  • Сертифицированы по IEC 60601-1
  • Низкий ток утечки - 0.25 мкA 

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Наличие на складах Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WD15 10 15V / 0.333A
-15V / -0.333A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WD15 10 15V / 0.33A
-15V / -0.33A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WD15 6 15V / 0.2A
-15V / -0.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-48WD15 6 15V / 0.2A
-15V / -0.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WD15 3 15V / 0.1A
-15V / 0.1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WD15 3 15V / 0.1A
-15V / 0.1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WD12 6 12V / 0.25A
-12V / -0.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-48WD12 6 12V / 0.25A
-12V / -0.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WD12 3 12V / -0.125A
-12V / 0.125A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WD12 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WD05 10 5V / 1A
-5V / -1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WD05 10 5V / 1A
-5V / -1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WD05 3 5V / 0.3A
-5V / 0.3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WD05 3 5V / 0.3A
-5V / 0.3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WD05 6 5V / 0.6A
-5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-48WD05 6 5V / 0.6A
-5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WS3P3 5.9 3.3V / 1.8A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WS3P3 8.3 3.3V / 2.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WS3P3 8.3 3.3V / 2.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WS05 3 5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WS05 3 5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WS05 6 5V / 1.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-48WS05 6 5V / 1.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WS12 3 12V / 0.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WS12 3 12V / 0.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WS12 6 12V / 0.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-48WS12 6 12V / 0.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WS12 10 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WS12 10 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WS15 3 15V / 0.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WS15 3 15V / 0.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WS15 10.1 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WS15 10.1 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-24WS24 3 24V / 0.125A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M03-48WS24 3 24V / 0.125A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-24WS24 6 24V / 0.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M06-48WS24 6 24V / 0.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-24WS24 10 24V / 0.416A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC-M10-48WS24 10 24V / 0.416A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Product Image
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Medically Certified Low Power DC-DC Converters have 4:1 Input Range
Читать статью

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP