Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Источники питания AC-DC

PXC

Изолированные DC-DC преобразователи мощностью 5 Вт

Данные 5-ваттные преобразователи имеют 6-стороннее экранирование за счет металического кожуха. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC с широким диапазоном одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . При заказе возможен выбор выводов для монтажа в отверстия или SMD.

PXC

Характеристики и преимущества

  • Стандартная промышленная опорная поверхность
  • Вход с номиналами 12В, 24 В и 48 В DC
  • Шестистороннее экранирование
  • Рабочая температура от -40ºC

Downloads

документации & Руководства

Images & 3D-чертежи

Useful links

Product Range Information

Hide details

Show details

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Наличие на складах Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-24WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-48WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-24WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-48WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-24WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-48WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-24WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-48WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-24WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-48WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
PXC05-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Наличие   Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Быстрый поиск

1
Выберите количество выходных каналов:
2
Выберите тип источника питания:

PXC Технические материалы

документации

Руководства

Other resources

Сопутствующие товары

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda