Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Программируемые источники питания

Для монтажа в стойку

Для получения дополнительной информации по конкретному диапазону мощности выберите программируемый (лабораторный) источник питания из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска. Программируемые источники питания ZUP, Z+ и Genesys™ выпускаются с номинальной мощностью от 200 Вт до 15 кВт. Максимальная мощность системы до 60кВт.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
GSPS High Power Systems
Новaя Линейкa
Configurable solutions up to 60kW in 20U, 19 inch rack cabinetRack mount
30000 60000 Rack mount 1 output
GENESYS+™
Новaя Модель
от 1 до 5кВт при ширине 19” и высоте стандарта 1U Rack mount
1000 5100 Rack mount 1 output
SFL
Новaя Линейкa
High end programmable 300W and 1,000W DC electronic loadsRack mount
300 1000 Rack mount 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
Новaя Модель
Лабораторный ИП мощностью 1.5кВт и шириной стандарта Half RackRack mount
1000 1560 Rack mount 1 output
GENESYS+™ GSP
Новaя Модель
ИП высокой мощности: 10кВт в 2U, 15кВт в 3URack mount
10000 15300 Rack mount 1 output
ZUP
Программируемые источники питания для настольного применения или монтажа в стойкуRack/bench mount
200 860 Rack/bench mount 1 output
Z+
Программируемый источник питания настольного или встраиваемого исполнения высотой 2URack/bench mount
200 800 Rack/bench mount 1 output
Genesys™ 1U
Программируемый источник питания формата 1U Rack mount
600 2400 Rack mount 1 output
Genesys™ 1U Half rack
Программируемые источники питания формата 1U Half RackRack mount
600 780 Rack mount 1 output
Genesys™ 2U
Программируемые источники питания 2U для монтажа в стойкеRack mount
3200 5200 Rack mount 1 output

Новая продукция

Z+

Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.

Подробнее

Показать все изделия

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda