Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Программируемые источники питания

Для монтажа в корпусе

Для получения дополнительной информации по конкретному диапазону мощности выберите программируемый (лабораторный) источник питания из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска. Программируемые источники питания ZUP, Z+ и Genesys™ выпускаются с номинальной мощностью от 200 Вт до 15 кВт. Максимальная мощность системы до 60кВт.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
Genesys™ 1U
Программируемый источник питания формата 1U Rack mount
600 2400 Rack mount 1 o/p
Genesys™ 1U Half rack
Программируемые источники питания формата 1U Half RackRack mount
600 780 Rack mount 1 o/p
Genesys™ 2U
Программируемые источники питания 2U для монтажа в стойкеRack mount
3200 5200 Rack mount 1 o/p
Z+
Программируемый источник питания настольного или встраиваемого исполнения высотой 2URack/bench mount
200 800 Rack/bench mount 1 o/p
ZUP
Программируемые источники питания для настольного применения или монтажа в стойкуRack/bench mount
200 860 Rack/bench mount 1 o/p

Новая продукция »

Z+

Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP