Имя:

Компания:

Страна:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Программируемые источники питания

Настольное исполнение

Для получения дополнительной информации по конкретному диапазону мощности выберите программируемый (лабораторный) источник питания из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска. Программируемые источники питания ZUP, Z+ и Genesys™ выпускаются с номинальной мощностью от 200 Вт до 15 кВт. Максимальная мощность системы до 60кВт.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
Genesys™ 1U
Программируемый источник питания формата 1U Rack mount
600 2400 Rack mount 1 o/p
Genesys™ 1U Half rack
Программируемые источники питания формата 1U Half RackRack mount
600 780 Rack mount 1 o/p
Genesys™ 2U
Программируемые источники питания 2U для монтажа в стойкеRack mount
3200 5200 Rack mount 1 o/p
Z+
Программируемый источник питания настольного или встраиваемого исполнения высотой 2URack/bench mount
200 800 Rack/bench mount 1 o/p
ZUP
Программируемые источники питания для настольного применения или монтажа в стойкуRack/bench mount
200 860 Rack/bench mount 1 o/p

Новая продукция »

Z+

Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP