Программируемые источники питания
Для получения дополнительной информации по конкретному диапазону мощности выберите программируемый (лабораторный) источник питания из следующего списка. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска. Программируемые источники питания ZUP, Z+ и Genesys™ выпускаются с номинальной мощностью от 200 Вт до 15 кВт. Максимальная мощность системы до 60кВт.
Наименование изделия |
Диапазон мощности (Вт) |
Тип исполнения |
Выходы |
Genesys™ 1U рекомендуемые модели Программируемый источник питания формата 1U Rack mount |
600 |
2400 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 1U Half rack рекомендуемые модели Программируемые источники питания формата 1U Half RackRack mount |
600 |
780 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 2U рекомендуемые модели Программируемые источники питания 2U для монтажа в стойкеRack mount |
3200 |
5200 |
Rack mount |
1 o/p |
Z+ рекомендуемые модели Программируемый источник питания настольного или встраиваемого исполнения высотой 2URack/bench mount |
200 |
800 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
GENESYS+™ Новaя Модель от 1 до 5кВт при ширине 19” и высоте стандарта 1U Rack mount |
1000 |
5100 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ 1U Half rack Новaя Модель Лабораторный ИП мощностью 1.5кВт и шириной стандарта Half RackRack mount |
1000 |
1560 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ GSP Новaя Модель ИП высокой мощности: 10кВт в 2U, 15кВт в 3URack mount |
10000 |
15300 |
Rack mount |
1 выход |
Genesys™ 3UПрограммируемые источники питания формата 3U для монтажа в стойкеRack mount |
7500 |
15000 |
Rack mount |
1 o/p |
ZUPПрограммируемые источники питания для настольного применения или монтажа в стойкуRack/bench mount |
200 |
860 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
Популярные программируемые источники питания
Z+
Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.