Z+
Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.
Подробнее