Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Программируемые источники питания

Все программируемые источники питания

Возобновляемая энергетика

Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.

Наименование изделия Диапазон мощности (Вт) Тип исполнения Выходы
GENESYS+™
Новaя Модель
от 1 до 5кВт при ширине 19” и высоте стандарта 1U Rack mount
1000 5100 Rack mount 1 o/p
GENESYS+™ 1U Half rack
Новaя Модель
Лабораторный ИП мощностью 1.5кВт и шириной стандарта Half RackRack mount
1000 1560 Rack mount 1 o/p
GENESYS+™ GSP
Новaя Модель
ИП высокой мощности: 10кВт в 2U, 15кВт в 3URack mount
10000 15300 Rack mount 1 выход

Популярные программируемые источники питания

Z+

Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.

Дополнительная информация о продукции

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP