Программируемые источники питания
Выберите прибор из нижеследующего ассортимента изделий, и получите дополнительную информацию о конкретной линейке и моделях, входящих в нее. Для уточнения поиска можно воспользоваться функцией быстрого поиска.
Наименование изделия |
Диапазон мощности (Вт) |
Тип исполнения |
Выходы |
Z+ рекомендуемые модели Программируемый источник питания настольного или встраиваемого исполнения высотой 2URack/bench mount |
200 |
800 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
GENESYS+™ Новaя Модель от 1 до 5кВт при ширине 19” и высоте стандарта 1U Rack mount |
1000 |
5100 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ 1U Half rack Новaя Модель Лабораторный ИП мощностью 1.5кВт и шириной стандарта Half RackRack mount |
1000 |
1560 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ GSP Новaя Модель ИП высокой мощности: 10кВт в 2U, 15кВт в 3URack mount |
10000 |
15300 |
Rack mount |
1 выход |
Популярные программируемые источники питания
Z+
Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.