программируемые источники питания
GENESYS+™
Новaя Модельот 1 до 5кВт при ширине 19” и высоте стандарта 1U
Компания TDK-Lambda объявляет о выходе долгожданной линейки GENESYS+ , модели которой имеют мощность от 1 до 5кВт и выходные напряжения от 10 до 600В. При ширине 19” (483мм) и высоте стандарта 1U это означает непревзойденную для данного типа приборов удельную мощность.
Серия GENESYS + обладает высоким КПД (до 91%), а также рядом функциональных новшеств. Это- возможность установки произвольного времени спада/нарастания сигнала тока или напряжения (Slew Rate Control), работа в режиме «постоянной мощности» (Constant Power Mode), встроенный изолированный аналоговый порт и цифровой интерфейс USB и LAN , возможность задания произвольных форм выходных сигналов напряжения и тока и другие.
Новая цифровая архитектура позволяет легко собирать сборки, состоящие из нескольких параллельно работающих блоков с мощностью до 20кВт.
Входное напряжение 3-фазных моделей может иметь диапазоны 170-265В, 342-460В или 342-528В 3-фазной сети, а 1-фазные модели питаются от диапазона 85-265В однофазного переменного напряжения.
Handling and Servicing Safety - Related Product Bulletin
Характеристики и преимущества
- Самая высокая на рынке удельная мощность - 5кВт в 1U
- Встроенные интерфейсы LAN, USB, RS-232 & RS-485
- Функция установки произвольного времени нарастания/cпада сигнала
- Изолированный встроенный аналоговый интерфейс для мониторинга и управления
- Быстрое создание силовых сборок до 20кВт
- Гарантия 5 лет
Related Information
- Genesys™ 1U
Программируемый источник питания формата 1U
View URL
- GENESYS+™ GSP
ИП высокой мощности: 10кВт в 2U, 15кВт в 3U
View URL
- GENESYS+™ 1U Half rack
Лабораторный ИП мощностью 1.5кВт и шириной стандарта Half Rack
View URL
- Образ продукта
Загрузка JPG
В ньюсруме TDK-Lambda
1kW programmable DC power supplies available in 1U high full or half rack sizes
Читать статью
Programmable power supply series granted patent for scalable parallel connection
Читать статью
200Vdc 5kW, 10kW and 15kW models augment programmable DC power supply series
Читать статью
EtherCAT interface option added to programmable DC power supply series
Читать статью
ModBUS-TCP interface option added to programmable DC power supply series
Читать статью
1U GENESYS+™ programmable DC power supply series extended with 2.7kW and 3.4kW models
Читать статью
1U programmable DC power supply series extended with 1,700W rated models
Читать статью
5kW 1U programmable DC power supply series extended with five new output configurations
Читать статью
New generation 1U programmable DC power supply series delivers 5kW output
Читать статью
https://i.vimeocdn.com/video/961915140_295x166.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/732762909_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/854969175_295x166.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/879210615_295x166.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/879213120_295x166.jpg
Компания TDK-Lambda объявляет о выходе долгожданной линейки GENESYS+ , модели которой имеют мощность от 1 до 5кВт и выходные напряжения от 10 до 600В. При ширине 19” (483мм) и высоте стандарта 1U это означает непревзойденную для данного типа приборов удельную мощность.
Серия GENESYS + обладает высоким КПД (до 91%), а также рядом функциональных новшеств. Это- возможность установки произвольного времени спада/нарастания сигнала тока или напряжения (Slew Rate Control), работа в режиме «постоянной мощности» (Constant Power Mode), встроенный изолированный аналоговый порт и цифровой интерфейс USB и LAN , возможность задания произвольных форм выходных сигналов напряжения и тока и другие.
Новая цифровая архитектура позволяет легко собирать сборки, состоящие из нескольких параллельно работающих блоков с мощностью до 20кВт.
Входное напряжение 3-фазных моделей может иметь диапазоны 170-265В, 342-460В или 342-528В 3-фазной сети, а 1-фазные модели питаются от диапазона 85-265В однофазного переменного напряжения.
Handling and Servicing Safety - Related Product Bulletin