CUS30M and CUS60M – это одноканальные источники питания мощностью 30 и 60Вт с габаритами 2” x 3” .
Они соответствует третьему изданию IEC60601-1, и общему ITE-стандарту безопасности IEC60950-1.
Высокий КПД, конвекционное охлаждение и универсальность данных блоков позволяет успешно использовать их как в медицинских аппаратах, так и в промышленных устройствах, где требуется компактность.