Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

i3A

Понижающий неизолированный преобразователь мощностью 100 Вт с широким входным диапазоном
i3A

i3A – это понижающий преобразователь мощностью 100 Вт. Он выдает токи до 8А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 16.5 В или до 4.5А при подстройке напряжения от 5 до 30 В. Конвертер i3A идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12, 24, 36 или 48 В. При размере 1/32 брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.
 

Характеристики и преимущества

  • Неизолированный понижающий преобразователь 
  • 100 Вт при размере 1/32 брика 
  • КПД до 98% 
  • Широкий входной диапазон 9-53В
  • Температурный диапазон -40…+125°C

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Наличие на складах Просмотреть техническую документацию в PDF
i3A4W008A033V-001-R 100 3.3V - 16.5V / 8A Open Frame pcb mount Производимая модель Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
i3A4W005A150V-001-R 100 5V - 30V / 4.5A Open Frame pcb mount Производимая модель Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

100W 1/32nd package DC-DC converters feature wide output adjustment ranges
Читать статью

i3A – это понижающий преобразователь мощностью 100 Вт. Он выдает токи до 8А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 16.5 В или до 4.5А при подстройке напряжения от 5 до 30 В. Конвертер i3A идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12, 24, 36 или 48 В. При размере 1/32 брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.
 

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP