CSS65

Источники питания AC-DC 40-150 Вт для медицинских применений
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: CSS  
CSS65

Сертифицированные для применения в медицинском оборудовании источники питания AC-DC серии CSS занимают общепринятую в отрасли площадь 2"" x 4"" (40-60 Вт) или 3"" x 5"" (150 Вт) и могут выдавать напряжение в диапазоне 5-48 В. CSS65 оснащается функцией дистанционного зондирования для компенсации падений напряжения силового кабеля, а CSS150 - функцией дистанционного включения/выключения и потребляет менее 0,5 Вт в режиме работы без нагрузки.

Характеристики и преимущества

  • Широкий диапозон по АС входу
  • Низкий профиль, Промышленный стандарт подножек
  • Соответствие с глобальными стандартами безопасности

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65-5 40 5V / 8A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65-15 60 15V / 4A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65-19 65 19V / 3.43A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65-24 65 24V / 2.71A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65-36 65 36V / 1.81A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65-48 65 48V / 1.36A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Сертифицированные для применения в медицинском оборудовании источники питания AC-DC серии CSS занимают общепринятую в отрасли площадь 2"" x 4"" (40-60 Вт) или 3"" x 5"" (150 Вт) и могут выдавать напряжение в диапазоне 5-48 В. CSS65 оснащается функцией дистанционного зондирования для компенсации падений напряжения силового кабеля, а CSS150 - функцией дистанционного включения/выключения и потребляет менее 0,5 Вт в режиме работы без нагрузки.

Дополнительные материалы