KAS

Модули мощностью 2-4Вт для монтажа на печатную плату

Данные низковаттные модули предназначены для монтажа на печатной плате в составе бытовых и промышленных компактных устройств.
Приборы обладают классом II по безопасности и кривыми ЭМС уровня "B" (EN55011 и EN55032). 
Рабочие напряжения – это номиналы 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 и 24В, а энергопотребление в спящем режиме 0.3 Вт.

Характеристики и преимущества

  • Расширенный универсальный входной диапазон  90 – 305В AC 
  • Соответствует Class II (без заземления)
  • Широкий температурный диапазон (-40 … +80°C)
  • Расширенный универсальный входной диапазон  90 – 305В AC 
  • <300мВт энергопотребления в спящем режиме

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-3P3 2 3.3V / 0.6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-3P3 4 3.3V / 1.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-5 2 5V / 0.4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-5 4 5V / 0.8A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-8 4 8V / 0.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-9 2 9V / 0.22A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-9 4 9V / 0.444A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-12 2 12V / 0.167A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-12 4 12V / 0.333A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-14 4 14V / 0.286A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-15 2 15V / 0.133A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-15 4 15V / 0.267A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-24 2 24V / 0.083A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS4-24 4 24V / 4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Board mount 2 and 4W power supplies accept a 90 – 305Vac input
Читать статью

Данные низковаттные модули предназначены для монтажа на печатной плате в составе бытовых и промышленных компактных устройств.
Приборы обладают классом II по безопасности и кривыми ЭМС уровня "B" (EN55011 и EN55032). 
Рабочие напряжения – это номиналы 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 и 24В, а энергопотребление в спящем режиме 0.3 Вт.

Дополнительные материалы