Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iJC

Неизолированные преобразователи с током нагрузки до 100А и шиной PMBus
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.

Имея возможность коммуникации по шине Pmbus, неизолированные преобразователи iJC обеспечивают значительную гибкость при встраивании в системы. Входной диапазон 8-14В при программируемом от 0.6 до 1.5В выходе и внешних габаритах 28 x 35 мм. Цифровое адаптированное управление позволяет работать с различными значениями выходной емкости с высокой стабильностью без внешних компонентов обратной связи. Ток нагрузки - до 100А!

Характеристики и преимущества

  • Занимает всего 1.5 кв.дюйма на плате
  • Совместимость с PMbus (чтение/управление)
  • Поверхностный монтаж
  • Рабочая температура от -40ºC 
  • Параллельная работа с токораспределением

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iJC12100A006V-002-R 150 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iJC12100A006V-003-R 150 1.5V / 100A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

100A digitally controlled Point Of Load converter is PMBus™ compliant
Читать статью

Имея возможность коммуникации по шине Pmbus, неизолированные преобразователи iJC обеспечивают значительную гибкость при встраивании в системы. Входной диапазон 8-14В при программируемом от 0.6 до 1.5В выходе и внешних габаритах 28 x 35 мм. Цифровое адаптированное управление позволяет работать с различными значениями выходной емкости с высокой стабильностью без внешних компонентов обратной связи. Ток нагрузки - до 100А!

Дополнительные материалы