Это линейка многоканальных конфигурируемых блоков питания AC-DC мощностью от 700 до 1500Вт с полной изоляцией MoPPs и предельно низким уровнем акустического шума.
Всего доступно до 16 выходных каналов и напряжения от 2.8 до 105 В, все выходные модули по умолчанию снабжены сигнализацией состояния выходного напряжения, сигналом вкл/выкл и дистанционной обратной связью (за исключением конфигурации с двойным выходом DH). Кроме того для заказа доступен функциональный модуль, имеющий канал вспомогательного напряжения с номиналами 5В и/или 12В, а также модуль для коммуникации по шине PMbus.
КПД блоков питания QM достигает 91%, поставляется с 7-летней гарантией!