Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Фильтры и дополнительные продукты

Фильтры и дополнительные продукты

RDEN Series

50A 48VDC (76V Max) EMI Filters
RDEN Series

RDEN 48Vdc nominal EMC filter is rated at 50A and is enclosed in a compact metal case, with stud terminals for ease of connection.
 

Характеристики и преимущества

  • High Attenuation
  • Stud Terminals
  • Compact Size

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

Compact 75Vdc input EMC Filter is rated at 50A
Читать статью

RDEN 48Vdc nominal EMC filter is rated at 50A and is enclosed in a compact metal case, with stud terminals for ease of connection.
 

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP