Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iAH

Неизолированные DC-DC преобразователи POL на 40А
iAH


Линейка iAH -это третье поколение POL-совместимого стандарта DOSA-2+ и предназначены для поверхностного монтажа.Полностью оптимизированная петля обратной связи позволяет достич высоких динамических показателей и использовать модуль без внешних компонентов обратной связи.Имея размер всего 33x15.5 мм, преобразователь выдает 40А (в 2 раза больше, чем серия iAF) при входных номиналах 5 или 12В и КПД до 96%!

Характеристики и преимущества

  • Совместимы со стандартом DOSA
  • Рабочая температура от -40ºC
  • Отсутствие необходимости внешних компонентов обратной связи
  • Отличные динамические характеристики

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iAH12040A007V-007-R 28 0.7V / 40A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Low profile Point of Load DC-DC converter delivers 40A
Читать статью


Линейка iAH -это третье поколение POL-совместимого стандарта DOSA-2+ и предназначены для поверхностного монтажа.Полностью оптимизированная петля обратной связи позволяет достич высоких динамических показателей и использовать модуль без внешних компонентов обратной связи.Имея размер всего 33x15.5 мм, преобразователь выдает 40А (в 2 раза больше, чем серия iAF) при входных номиналах 5 или 12В и КПД до 96%!

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP