Линейка iCH -это третье поколение POL-совместимого стандарта DOSA-2+ и предназначены для поверхностного монтажа.Полностью оптимизированная петля контура обратной связи позволяет достич высоких динамических показателей и использовать модуль без внешних компонентов обратной связи.Имея размер всего 12,2 х 12,2 мм, преобразователь выдает 12А (на 200% больше чем модели iCF) при входных номиналах 5 или 12В и КПД до 97%!
Product Range Information
Скрыть детали
Показать детали
номеру изделия |
мощности (Вт) |
Output info |
исполнения |
Status |
Просмотреть техническую документацию в PDF |
iCH12012A007V-007-R |
85 |
7V / 12A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
объяснение :
Производимая модель