Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iBH

Неизолированные преобразователи POL на 20А для SMT
iBH


Линейка iВH -это третье поколение POL-совместимого стандарта DOSA-2+ и предназначены для поверхностного монтажа.Полностью оптимизированная петля обратной связи позволяет достич высоких  характеристик переходных процессов и использовать модуль без внешних дополнительных компонентов.Имея размер всего 20.3x11.4 мм, преобразователь выдает 20А (на 67% больше чем модели iВF) при входных номиналах 5 или 12В и КПД до 96%!

Характеристики и преимущества

 
  • Совместимы со стандартом DOSA
  • Рабочая температура от -40ºC
  • Отсутствие необходимости внешних компонентов обратной связи
  • Отличные динамические характеристики

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iBH12020A007V-007-R 80 4V / 20A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

Point of Load DC-DC converter delivers 20A from 5V and 12V bus voltages
Читать статью


Линейка iВH -это третье поколение POL-совместимого стандарта DOSA-2+ и предназначены для поверхностного монтажа.Полностью оптимизированная петля обратной связи позволяет достич высоких  характеристик переходных процессов и использовать модуль без внешних дополнительных компонентов.Имея размер всего 20.3x11.4 мм, преобразователь выдает 20А (на 67% больше чем модели iВF) при входных номиналах 5 или 12В и КПД до 96%!

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP