GWS (Legacy)

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: GWS (Legacy)  
GWS (Legacy)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,5 Вт
  • Средний КПД при вх. напряжении 230 В: 92.7%
  • Соответствие требованиям Директивы ErP (европейская дирректива энергоэффективности)
  • Высота 41 мм (совместимость с оборудованием формата 1U)
  • Конвекционное охлаждение
  • Источник опорного питания - 5 В / 300 мА
  • Удаленное программирование выходного напряжения
  • Соответствие классу С по уровню гармонических составляющих тока (IEC 61000-3-2) вплоть до нагрузки 25% от номинала
  • Возможность использования в системах освещения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS500-5 400 5V / 80A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GWS500-7.5 504 7.5V / 67.2A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы