Идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12 или 24 В. Базовая Модель i6A выдает токи до 14 А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 24 В; i6A4W имеет выходной ток до 20А при подстройке напряжения от 3.3 до 15 В, а версия I6A-N имеет обратную полярность с подстройкой напряжения от -3.3 до -30 В при токе 8А . При размере 1/16 " брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.