CUS350M мощностью 350 Вт при конвекционном охлаждении идеален для оборудования, используемого в больничных и стоматологических помещениях, аудио-, радио-оборудования и других применений. Модули сертифицированы для медицинских применений, имеют КПД до 94%, соответствуют диррективе ErP при потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт.Среди встроенных функций- вспомогательный источник 5В/0.5А, выносная обратная связь, дистанционное Вкл/Выкл.