CPFE1000FI

Модули питания мощностью 720-1000Вт с панельным охлаждением
CPFE1000FI


Применения модуля CPFE1000FI с панельным теплоотводом включает жесткие условия эксплуатации где использование вентиляторов невозможно.Это отличное решение для тех. Кто ищет полностью законченный источник питания, но не имеет время для разработки собственного решения на основе модулей.ДОступны несколько вариантов компактного исполнения: U-оборазное шасси с- или без крышки и открытая плата.Интерфейс I2C позволяет осуществлять дистанционный мониторинг параметров прибора.

Характеристики и преимущества

  • Более компактен, чем CPFE1000F
  • Рабочая температура от -40ºC
  • Возможность заказа с защитным покрытием платы
  • Интерфейс I2C
  • Высокий КПД

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE1000FI-12 720 12V / 60A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE1000FI-28 1008 28V / 36A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE1000FI-48 1008 48V / 21A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Компактные блоки питания мощностью 1000 Вт с безвентиляторным охлаждением
Читать статью

Compact, conduction cooled power supplies are rated at 1000W
Читать статью


Применения модуля CPFE1000FI с панельным теплоотводом включает жесткие условия эксплуатации где использование вентиляторов невозможно.Это отличное решение для тех. Кто ищет полностью законченный источник питания, но не имеет время для разработки собственного решения на основе модулей.ДОступны несколько вариантов компактного исполнения: U-оборазное шасси с- или без крышки и открытая плата.Интерфейс I2C позволяет осуществлять дистанционный мониторинг параметров прибора.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP