Источники питания CUT75 имеют два независимых изолированных преобразователя - один для главного выхода 5 В и один для дополнительных каналов. Такая топологоия дает возможность источнику работать без минимальной нагрузки, подсоединять выходы последовательно для получения более высокого напряжения, например 24 или 30 В, а также получать превосходные результаты по стабильности каналов. Опционально можно заказать модели с крышкой(/A), на платформе (/B) или с терминальной соединительной колодкой (/T).