Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

EZA2500-32048

Инновационный двунаправленный DC-DC преобразователь
EZA2500-32048


Инновационный преобразовательс мощностью 2500 Вт с  цифровым управлением коммутации и направления активного выпрямления. Предназначенный для созжания систем аккумулирования энергии с перезаряжаемыми батареям, он может менять направление преобразования автоматически с высоковольтных источников постоянного тока, таких как солнечные панели или ветрогенераторы, на батареи 48 В и обратно. Другие применения включают проверки литиево-ионных батарей, а также использование регенерированной энергии от роботов, кранов, наземных транспортных средств и грузоподъемных механизмов.

Характеристики и преимущества

 
  • Двунаправленный преобразователь c  инновационной топологией
  • Компактный, высота 1U
  • Высокоэффективный, КПД >92%
  • Цифровой интерфейс
  • Цифро-программное управление преобразованием
  • Наличие различных режимов работы для удобной интеграции в конкретную систему
  • Разработан для использования в системах регенерации энергии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
EZA2500-32048 2496 48V / 52A
Enclosed Производимая модель
EZA2500-32048 2496 320V / 7.8A
Enclosed Производимая модель
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

2500W Bi-directional DC-DC Converter For Energy Storage and Recycling
Читать статью


Инновационный преобразовательс мощностью 2500 Вт с  цифровым управлением коммутации и направления активного выпрямления. Предназначенный для созжания систем аккумулирования энергии с перезаряжаемыми батареям, он может менять направление преобразования автоматически с высоковольтных источников постоянного тока, таких как солнечные панели или ветрогенераторы, на батареи 48 В и обратно. Другие применения включают проверки литиево-ионных батарей, а также использование регенерированной энергии от роботов, кранов, наземных транспортных средств и грузоподъемных механизмов.

Дополнительные материалы